印刷する
TOPCON
TOPCON
文字サイズ
小 標準 大
プリント用表示・別ウィンドウで開きます
検索
TopPage Site Map English Global Gateway
会社情報 投資家情報(IR) 製品情報 プレスリリース お問い合わせ
採用情報 研究開発センター 資材調達 社会・環境活動(CSR) Access Map
プレスリリース
 
TopPage > プレスリリース
プレスリリース[2007年度]

無散瞳眼底カメラ TRC−NW8
簡単撮影で画質も向上
発表日 2008.03.31
参考画像
 この度、当社は無散瞳眼底カメラ TRC−NW8を発売致しました。
 世界的な高齢化による眼科疾患の早期発見・治療のため、無散瞳眼底カメラの需要は世界的に年々増してきております。今回発売した無散瞳眼底カメラ TRC−NW8は、「小瞳孔対応」・「画質向上」・「更なる操作性の向上」等の様々なご要望に対応して開発いたしました。
 本装置は従来の当社無散瞳眼底カメラとは違い、自動化(オートフォーカス機能を搭載)・画質向上・ダイレクトプリント対応等を充実させることにより、完成度の高さをもたらしました。これにより使い勝手の大幅な向上が見込まれ、簡単かつ快適にご使用頂けます。

特   長
 ■ 小瞳孔対応の充実で、より多くの患者様が撮影可能
 ■ 1,000万画素の市販デジカメ使用により画質が向上
 ■ タイミングを逃さず簡単撮影のオートシュートが可能
 ■ 本体からダイレクトプリントアウトが可能
 ■ 緑内障診断に有用なレッドフリー(赤色カット)撮影用フィルターを標準装備
 ■ 多彩な内部固視標で各国独自の規定に対応可能
 ■ 従来通り*1IMAGEnetとのシームレスな連携
    *1IMAGEnet(トプコン眼科診療支援システム)

製 品 仕 様
撮影画角45°
作動距離40.7mm
撮影可能瞳径φ4.0mm以上(小瞳孔絞り時φ3.3mm以上)
撮影種類カラー撮影、レッドフリー撮影
被検眼の屈折異常を補正するフォーカス範囲0: -13D〜+12D1)  1)スプリット輝線使用域
-: -33D〜-12D
+: +9D〜+40D
内部固視標中心・周辺
左右眼自動検知
任意位置プリセット可能
撮影の補助機能オートフォーカス機能
(スプリット輝線使用域でのみ作動。ON/OFF可能)
架台移動量前後46mm
左右100mm
上下30mm
あご受け移動量67mm
定格電圧・電源入力AC100V 50-60Hz 通常100VA 最大400VA
大きさ本体274(W)×508(D)×536〜566(H)mm
質量本体 23.5kg


販売名称:無散瞳眼底カメラ TRC−NW8

医療機器認証番号:第220AABZX00003000号

その他
 発   売: 平成20年2月
 販売国 : 全世界
 発売目標: 初年1,400台
 国内標準価格: システム合計価格  315万円(消費税込)
 
△pagetop
 
トップページへ 個人情報保護方針   Copyright
Copyright