印刷する
TOPCON
TOPCON
文字サイズ
小 標準 大
プリント用表示・別ウィンドウで開きます
検索
TopPage Site Map English Global Gateway
会社情報 投資家情報(IR) 製品情報 プレスリリース お問い合わせ
採用情報 研究開発センター 資材調達 社会・環境活動(CSR) Access Map
プレスリリース
 
TopPage > プレスリリース
プレスリリース[2008年度]

低輝度(黒)測定装置のラインアップ拡大
超低輝度測定色彩輝度計BM-5AS及び分光放射計SR-3ARの販売開始、超低輝度分光放射計SR-UL1Rの性能向上
発表日 2008.04.07
【概要】
 株式会社トプコンは、精密光学技術と計測技術をベースに紫外光から赤外光領域に渡る広い波長範囲の照度・輝度・色度の測定装置を開発し、国内外に販売しております。近年成長が著しい液晶TVを初めとするフラットパネルディスプレーでは、高コントラスト化の要求を満足させるために黒いものをより黒く表現することが要望されています。ディスプレーメーカの検査においても黒(超低輝度)を正確に短時間で測定する必要性が高まっております。
 当社は、高速測定が可能な超低輝度色彩輝度計BM-5ASを新たに開発し販売を開始いたします。また、超低輝度分光放射計SR-UL1Rを0.001cd/m2(当社従来比5倍の高感度)という業界最高水準である高感度の超低輝度測定対応に性能向上いたしました。超低輝度対応/輝度色度ユニフォミティ測定装置UA-1000と合わせ、超低輝度測定装置のラインアップがさらに充実いたしました。
 また、コストパフォーマンスに優れた高精度/高速計測が可能な分光放射計SR-3ARを新たに販売開始し、光計測装置の製品ラインアップを拡充してまいります。


色彩輝度計 BM−5AS(新製品)
〜超低輝度の高速測定が可能!!〜

1.製品概要
 今回販売を開始する低輝度(黒さ)の高速測定が可能な色彩輝度計BM−5ASは、最低保証輝度0.005cd/uでの測定時間を2秒で計測可能となり、時系変化の観測だけではなく、量産の品質管理ラインでの高速測定管理にも対応可能です。また、高速アナログ出力機能を標準で内蔵しており、専用ソフトウェアやオシロスコープなどを使用する事によりLCD等の応答速度、フリッカ特性の検出が可能です。

2.用  途
  ・LCD・プラズマ・有機ELなどの輝度・色度、立ち上がり特性、温度特性、コントラスト測定、配光特性等、
   光学特性評価全般
  ・蓄光材等*1の経時変化を持つ測定対象物の超低輝度高速測定
  ・自動車関係 インパネやコンポなどの微小面の輝度・色度の高精度測定

3.特  長
  @超低輝度計測を2秒で実現
  Aワイドダイナミックレンジ(0.005〜1,200,000cd/m2 )
  Bアプリケーションソフトで、本体の外部制御やデータ取得が可能

4.価  格
  本体価格245万円

     色彩輝度計 BM-5AS
超低輝度分光放射計 SR−UL1R(性能向上)
〜世界最高感度を実現!!〜

1.製品概要
 昨年、従来製品の感度を10倍にしたSR−UL1を開発し販売しておりましたが、この度さらに感度を5倍に向上させ、世界最高感度0.001 cd/uとした超低輝度分光放射計SR−UL1Rを開発しました。
 測定輝度範囲0.001〜300,000cd/uのワイドダイナミックレンジにて、高コントラストFPDの光学特性評価基準装置として需要にお答えします。また、高精度測定と高速測定モードを搭載し、設計、開発用途に留まらず、品質管理ラインへの高速、高精度管理にもご使用いただけます。

2.用  途
 ・LCD・プラズマ・有機ELなどの輝度・色度、温度特性、コントラスト測定、
  配光特性等、光学特性評価全般
 ・自動車関係 インパネやコンポなどの微小面の輝度・色度の高精度測定

3.特  長
  @超低輝度計測実現(0.001cd/m2以上)
  Aワイドダイナミックレンジ(0.001〜300,000cd/m2 )
  Bアプリケーションソフトで、本体の外部制御やデータ取得が可能です。

4.価  格
  本体価格330万円

    超低輝度分光放射計 SR−UL1R
分光放射計 SR−3AR(新製品)
〜高精度、高速分光測定を実現!!〜

1.製品概要
 新製品SR-3ARは、これまでに、FPD光学特性の高精度基準器としてご好評頂いておりました分光放射計SR-3Aをさらに高精度、高速測定、高機能を実現したコストパフォーマンスに優れた製品です。
保証輝度0.1〜300,000 cd/uのダイナッミックレンジを、1〜16秒の高速での分光測定を可能としました。また、従来品に比べ低価格を実現。研究、開発の枠を越え、生産ライン、品質管理にも貢献致します。

2.用  途
 ・LCD・プラズマ・有機ELなどの輝度・色度、温度特性、コントラスト測定、配光特性等、光学特性評価
  全般
 ・CCFL、LEDバックライトの特性評価
 ・偏光フィルム、導光板の透過特性評価
 ・一般照明、LED照明器具の輝度・色度、演色性*2評価

3.特  長
  @ワイドダイナミックレンジ(0.1〜300,000cd/m2)
  A高速測定(高速測定モード使用時1〜16秒)
  BUSB、RS−232C出力標準搭載
  C電動式アパーチャミラー採用
  Dアプリケーションソフトで、本体の外部制御やデータ取得が可能です。
 
4.価  格
  本体価格250万円

   分光放射計 SR-3AR


【ファインテック・ジャパン展示会に出展】
 フラットパネルディスプレイ研究開発・製造技術に関しては最大級の展示会であるファインテック展示会に当新製
 品を含め光計測装置をラインアップ展示します。
  ・会期:2008年4月16日(水)〜18日(金)
  ・会場:東京ビッグサイト東展示棟
  ・出展ブース:株式会社トプコンテクノハウス
          第4ホール 評価・試験・分析ゾーンブース No. 32-28


用語の解説
  *1 蓄光材:非常灯、避難誘導灯などに使用されている光を蓄える事のできる材料。

  *2 演色性評価;ランプなどがある物体を照らしたときにその物体の色の見え方に及ぼす光源の性質を評価
     すること。

 
△pagetop
 
トップページへ 個人情報保護方針   Copyright
Copyright